Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scrollverdichter, DSH485-4SP

120H2673

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH485-4SP
Brand-TechnikScrollverdichter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
Hubvolumen [cm3]442.60 cm³
KältemittelR410AR452BR454B
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Eigenschaften
Wert
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH485
SegmentnutzungKlimatechnikWärmetechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge4
ZulassungCEUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht186.35 Kilogramm
Nettogewicht182.6 Kilogramm
Volume1218.375 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm