Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scrollverdichter, DSH381-4SP

120H2670

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH381-4SP
Brand-TechnikScrollverdichter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
Hubvolumen [cm3]345.00 cm³
IDVYes
KältemittelR410AR452BR454B
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-SINGLE
Model numberDSH381-4SP
Eigenschaften
Wert
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH381
SegmentnutzungKlimatechnikWärmetechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht178 Kilogramm
Nettogewicht162.66 Kilogramm
Volume590.625 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255160830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm