Danfoss logo
30T OLS - 8556500

Scrollverdichter, DSH381-4SP

120H2669

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH381-4SP
Brand-TechnikScrollverdichter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
Hubvolumen [cm3]345.00 cm³
IDVYes
KältemittelR410AR452BR454B
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Eigenschaften
Wert
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH381
SegmentnutzungKlimatechnikWärmetechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht168.25 Kilogramm
Nettogewicht161.25 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm