Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollverdichter, DSH295-4SP

120H2665

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH295-4SP
Brand-TechnikScrollverdichter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
Hubvolumen [cm3]276.20 cm³
KältemittelR410AR452BR454B
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Eigenschaften
Wert
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH295
SegmentnutzungKlimatechnikWärmetechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge6

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht117.16 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Volume839.04 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm