Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scrollverdichter, DSH240B4SPC

120H2662

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH240-4P
Brand-TechnikScrollverdichter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
KältemittelR410A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Eigenschaften
Wert
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH240
SegmentnutzungKlimatechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht119 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Volume590.625 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm