Scrollverdichter, DSH240B4SPC
120H2661
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
120H2661
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | DSH240-4P |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Family | DSH |
| Kältemittel | R410A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
| Model number | DSH240B4SPC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH240 |
| Segmentnutzung | Klimatechnik |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 116.16 Kilogramm |
| Nettogewicht | 112 Kilogramm |
| Volume | 839.04 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |