Scrollverdichter, DSH161-4AL
120H2645
Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
120H2645
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | DSH161-4AL |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Family | DSH |
| Kältemittel | R410AR452BR454B |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH161-4AL-INDUST |
| Model number | DSH161-4AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH161 |
| Segmentnutzung | KlimatechnikWärmetechnik |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 73.47 Kilogramm |
| Nettogewicht | 70.97 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |