Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scrollverdichter, DSH120-4AL

120H2643

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH120-4AL
Brand-TechnikScrollverdichter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
KältemittelR410AR452BR454B
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-4AL-INDUST
Model numberDSH120-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Eigenschaften
Wert
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH120
SegmentnutzungKlimatechnikWärmetechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht76.12 Kilogramm
Nettogewicht67.25 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm