Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scrollverdichter, DSF115A4ALBM

120H2476

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSF115-4
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]230.00 mm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]509 mm
Durchmesser [mm]243 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
FamilyDSF
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]50/60
Gesamthöhe [mm]542.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.7 L
Höhe ab Bodenplatte [mm]527 mm
Hubvolumen [cm3]103.50 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR32
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]10.00 kg
Länge [mm]230.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA142 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF115-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]22 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Eigenschaften
Wert
Model numberDSF115A4ALBM
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max53.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen13.6 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
Oil level switchNone
Ölausgleich1-3/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]3.30 L
Ölreferenz185SL
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSF
ProdukttypDSF115
RLA20.0 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]278 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]360 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge8
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]40.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]1.05 Ohm
Zeichnungsnummer8560177
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht68 Kilogramm
Nettogewicht64 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm