Scrollverdichter, DSF175A4ALBM
120H2470
Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
120H2470
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ansaugstutzen-Material | - |
| Anschlusstyp | Gelötet |
| Beschreibung | DSF175-4 |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| Breite [mm] | 230.00 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2.00 N-m |
| Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 509 mm |
| Durchmesser [mm] | 243 mm |
| Economiser | Nein |
| Einbaustandard | ODF |
| Enthält Akkus | No |
| Family | DSF |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Gesamthöhe [mm] | 542.0 mm |
| Hochdruckseite TS Max | 150.0 °C |
| Hochdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
| Höhe ab Bodenplatte [mm] | 527 mm |
| Hubvolumen [cm3] | 151.70 cm³ |
| IDV | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Länge [mm] | 230.0 mm |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| LRA | 158 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 30 A |
| Messanschluss HP | KEINE |
| Messanschluss LP | Schrader |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model number | DSF175A4ALBM |
| Montagedrehmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Motorschutz | Interner Überlastschutz |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niederdruckseite TS Max | 53.0 °C |
| Niederdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Niederdruckseite Volumen | 13.6 L |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 440 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 506 V |
| Oil level switch | None |
| Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
| Ölfüllmenge [L] | 3.30 L |
| Ölreferenz | 185SL |
| Öltyp | Polyolester |
| Phase | 3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor DSF |
| Produkttyp | DSF175 |
| RLA | 26.4 A |
| Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
| Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1-3/8 in |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-3/8 in |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 278 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| Segmentnutzung | Klimatechnik |
| Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 360 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 414 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 8 |
| Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
| Viskosität [cP] | 40.0 cP |
| Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Zeichnungsnummer | 8560177 |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 72.75 Kilogramm |
| Nettogewicht | 69 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |