Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scrollverdichter, DSH161A3ALDM

120H2358

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH161-3
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]230.00 mm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]509 mm
Durchmesser [mm]243 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]60
Gesamthöhe [mm]542.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.7 L
Höhe ab Bodenplatte [mm]527 mm
Hubvolumen [cm3]151.70 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410AR452BR454B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]10.00 kg
Länge [mm]230.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA315 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]64 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH161A3ALDM
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max55.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen13.6 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]253 V
Oil level switchNone
Ölausgleich1-3/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]3.30 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH161
RLA49.3 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]278 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]208 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]208-230/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge8
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.224 Ohm
Zeichnungsnummer8560177
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht73.47 Kilogramm
Nettogewicht70.97 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm