Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scrollverdichter, DSH485C7APC

120H2048

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 575/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDSH485-7
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]371.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Druckseite Anschlusshöhe [mm]667 mm
Durchmesser [mm]333 mm
EinbaumuffeODF
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
Gesamthöhe [mm]726.0 mm
Hubvolumen [cm3]442.60 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR410AR452BR454B
Länge [mm]371.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH485C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich2-1/4'' Rotolock
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH485
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]302 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SegmentnutzungKlimatechnik
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]575/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge4
Zeichnungsnummer8556198
ZulassungCEUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht186.35 Kilogramm
Nettogewicht182.6 Kilogramm
Volume1218.375 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm