Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scrollverdichter, DSF100A9ALA

120H1897

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-400/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSF100-9
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]230.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]451 mm
Durchmesser [mm]243 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyDSF
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]60
Gesamthöhe [mm]485.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.7 L
Höhe ab Bodenplatte [mm]470 mm
Hubvolumen [cm3]88.40 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR32
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]8.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
Länge [mm]230.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA124 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF100-9AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]20 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Model numberDSF100A9ALA
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niederdruckseite TS Max53.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen11.7 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]400 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]440 V
Oil level switchNone
Ölausgleich1-3/4"Rotolock
Ölfüllmenge [L]3.00 L
Ölreferenz185SL
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSF
ProdukttypDSF100
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]53.6 bar
Prüfung LP [bar] [Max]36.7 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]235 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-Dossier ProduktnameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-400/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge8
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]40.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]1.05 Ohm
Zeichnungsnummer8560176
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht61.75 Kilogramm
Nettogewicht58 Kilogramm
Volume0.921 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424644109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm