Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scrollverdichter, DSH120A7ALC

120H1852

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 575/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH120-7
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]230.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]509 mm
Durchmesser [mm]243 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyDSH
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]60
Gesamthöhe [mm]542.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.7 L
Höhe ab Bodenplatte [mm]527 mm
Hubvolumen [cm3]116.90 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410AR452BR454B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]10.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
Länge [mm]230.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]19 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH120A7ALC
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niederdruckseite TS Max55.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen13.6 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]575 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]632 V
Oil level switchNone
Ölausgleich1-3/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]3.30 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH120
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max]33.3 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.1 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]278 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-Dossier ProduktnameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]575 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]517 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]575/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]1.57 Ohm
Zeichnungsnummer8560177
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht69.78 Kilogramm
Nettogewicht67.28 Kilogramm
Volume190.665 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424640750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm