Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scrollverdichter, DSH184A3ALD

120H1811

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH184-3
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]525 mm
Durchmesser [mm]243 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyDSH
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]60
Gesamthöhe [mm]555.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.7 L
Hubvolumen [cm3]170.30 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410AR452BR454B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]10.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA351 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]71 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH184A3ALD
Eigenschaften
Wert
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max55.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen13.9 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]253 V
Oil level switchNone
Ölausgleich1-3/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]3.60 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH184
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max]33.3 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA53.6 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]300 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-Dossier ProduktnameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]208 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]208-230/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge8
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.22 Ohm
Zeichnungsnummer8560235
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht76.12 Kilogramm
Nettogewicht73.62 Kilogramm
Volume0.921 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424601140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm