Scrollverdichter, DSH184A4HLD
120H1752
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
120H1752
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ansaugstutzen-Material | - |
| Anschlusstyp | Gelötet |
| Beschreibung | DSH184-4 |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| Breite [mm] | 230.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2.00 N-m |
| Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 524 mm |
| Durchmesser [mm] | 243 mm |
| Einbaustandard | ODF |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | DSH |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Gesamthöhe [mm] | 558.0 mm |
| Höhe ab Bodenplatte [mm] | 543 mm |
| Hubvolumen [cm3] | 170.30 cm³ |
| IDV | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
| Kältemittel | R410A |
| Länge [mm] | 230.0 mm |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Messanschluss HP | KEINE |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messanschluss LP | Schrader |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 415 V |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 457 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 506 V |
| Oil level switch | None |
| Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
| Phase | 3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH184 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
| Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1-3/8 in |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-3/8 in |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 299 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| SCIP-Dossier Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP-Dossier Produktname | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentnutzung | Klimatechnik |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 380 V |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 342 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 414 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 8 |
| Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
| Zeichnungsnummer | 8560178 |
| Zulassung | CEUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 76.12 Kilogramm |
| Nettogewicht | 73.62 Kilogramm |
| Volume | 0.11 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |