Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollverdichter, DSF270A7AAA

120H1630

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 575/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSF270-7
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]4.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]618 mm
Durchmesser [mm]318 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
FamilyDSF
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]60
Gesamthöhe [mm]653.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen2.9 L
Hubvolumen [cm3]227.60 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR32
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]15.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA181 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-7-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]35 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Eigenschaften
Wert
Model numberDSF270A7AAA
MotorschutzElektronisches Motorschutzmodul, 24 V
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niederdruckseite TS Max51.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen27.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]575 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]632 V
Oil level switchNone
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]6.10 L
Ölreferenz185SL
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSF
ProdukttypDSF270
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]53.6 bar
Prüfung LP [bar] [Max]34.3 bar
RLA28 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]302 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
Schutz vor falscher DrehrichtungElektronisches Modul
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]575 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]517 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]575/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussStud M5
Viskosität [cP]40.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.94 Ohm
Zeichnungsnummer8556208
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht112 Kilogramm
Nettogewicht110 Kilogramm
Volume590.625 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424624743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm