Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Scrollverdichter, DSH485B3ABC

120H1460

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH485-3
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]371.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]4.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-3/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]667 mm
Durchmesser [mm]333 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyDSH
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]60
Gesamthöhe [mm]726.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen3.9 L
Hubvolumen [cm3]442.60 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]17.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
Länge [mm]371.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA761 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]185 A
Eigenschaften
Wert
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH485B3ABC
MotorschutzElektronisches Motorschutzmodul, 110/240V
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max52.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen27.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]253 V
Oil level switchNone
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]6.10 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH485
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max]34.3 bar
RLA145 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-3/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]302 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
Schutz vor falscher DrehrichtungElektronisches Modul
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]208 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]208-230/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussStud M5
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.10 Ohm
Zeichnungsnummer8556237
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht193.5 Kilogramm
Nettogewicht184 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume590.625 Liter
EAN/UPC5702424542184