Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scrollverdichter, DSF485A4ABA

120H1449

Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSF485-4
Brand-TechnikScrollverdichter
Breite [mm]371.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]4.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-3/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]667 mm
Durchmesser [mm]333 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyDSF
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]50/60
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]726.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen3.9 L
Hubvolumen [cm3]407.20 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR32
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]17.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
Länge [mm]371.0 mm
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA389 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]80 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSF485A4ABA
MotorschutzElektronisches Motorschutzmodul, 110/240V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max51.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen28.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
Oil level switchNone
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]6.10 L
Ölreferenz185SL
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSF
ProdukttypDSF485
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]53.6 bar
Prüfung LP [bar] [Max]34.3 bar
RLA76 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-3/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]302 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
Schutz vor falscher DrehrichtungElektronisches Modul
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge4
VersorgungsanschlussStud M5
Viskosität [cP]40.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.28 Ohm
Zeichnungsnummer8556198
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht185 Kilogramm
Nettogewicht181.25 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm