Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollverdichter, DSH295A9ACA

120H1238

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-400/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH295-9
Brand-TechnikScrollverdichter
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]4.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]618 mm
Durchmesser [mm]318 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Geliefertes ModulElektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]653.0 mm
Hubvolumen [cm3]276.20 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]13.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH295A9ACA
Eigenschaften
Wert
Montagedrehmoment [Nm]21.00 N-m
MotorschutzElektronisches Motorschutzmodul, 110/240V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]418 V
Oil level switchNone
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]6.70 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH295
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max]34.3 bar
RLA51.4 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]302 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
Schutz vor falscher DrehrichtungElektronisches Modul
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-400/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussStud M5
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.36 Ohm
Zeichnungsnummer8556208

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht122.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht111 Kilogramm