Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scrollverdichter, DSH294A9AAA

120H1233

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-400/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH294-9
Brand-TechnikScrollverdichter
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]4.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]648 mm
Durchmesser [mm]318 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
FamilyDSH
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Geliefertes ModulElektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]683.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen2.5 L
Hubvolumen [cm3]269.00 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]13.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH294A9AAA
Montagedrehmoment [Nm]21.00 N-m
MotorschutzElektronisches Motorschutzmodul, 24 V
Eigenschaften
Wert
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niederdruckseite TS Max52.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen28.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]418 V
Oil level switchNone
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]6.10 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH294
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max]34.3 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA51.4 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]331 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
Schutz vor falscher DrehrichtungElektronisches Modul
SCIP-Dossier Nr.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-400/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge6
VersorgungsanschlussStud M5
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.36 Ohm
Zeichnungsnummer8556089c

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht117.83 Kilogramm
Nettogewicht111 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm