Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Scrollverdichter, DSH184A4ALC

120H1223

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Empfohlener Austausch: 120H1562

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative120H1562
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH184-4 (Old)
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]525 mm
Durchmesser [mm]243 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyDSH
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]50/60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]555.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.7 L
Hubvolumen [cm3]170.30 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410AR452BR454B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]10.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA197 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184A4ALB/M/P06
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]36 A
MCC38.6 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Eigenschaften
Wert
Model numberDSH184A4ALC
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max55.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen13.9 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
Oil level switchNone
Ölausgleich1-3/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]3.60 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH184
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max]33.3 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA27.6 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]300 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-Dossier ProduktnameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge8
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.83 Ohm
Zeichnungsnummer8560234
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht76.12 Kilogramm
Nettogewicht71.5 Kilogramm
Volume0.097 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm