Danfoss logo
Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H39L-EZU-H, Plattenanzahl: 80-product-details

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H39L-EZU-H, Plattenanzahl: 80

111H0669

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungNull
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-60
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.39
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl80
PlattenkonstruktionEZU-H
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H39L-EZU-H
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1C
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1C
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH3/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8A
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
TypenbezeichnungH39L-EZU-H
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCEEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.9 Kilogramm
Nettogewicht5.9 Kilogramm
Volume12.564 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255284062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm