BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled
097B14557
Kältemittel: R22, null: Yes, null: 14557
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
097B14557
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beschreibung | Compressor HA12P/75-4 Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Enthält Akkus | No |
| Family | HG/HA compressors |
| Farbe | Blue (standard) |
| Frequency Hz | 50 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP44 |
| Kältemittel | R22 |
| Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
| Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
| Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
| Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 14557 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/75-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model number | HA12P/75-4 |
| Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Öltyp | BOCKlub A46 |
| Phase | 3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
| Produktname | Reciprocating compressor HA |
| Produkttyp | HA12P |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Technologie | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typ | BOCK |
| Typenbezeichnung | HA12P/75-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Zulassungsstandard | No |
| Zylinder | 2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 Kilogramm |
| Nettogewicht | 52.6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573662 |