Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Kältemittel: R22, null: Yes, null: 14556

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anti-vibration padsYes
BeschreibungCompressor HA12P/60-4 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Druckanschlussgröße [in]1/2 in
Enthält AkkusNo
FamilyHG/HA compressors
FarbeBlue (standard)
Frequency Hz50
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP44
KältemittelR22
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Eigenschaften
Wert
Model numberHA12P/60-4
MotorschutzINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
ÖltypBOCKlub A46
Phase3
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor HA
ProdukttypHA12P
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/2 in
Suction connection size [mm]12.00 mm
TechnologieSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungHA12P/60-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
ZulassungsstandardNo
Zylinder2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht61.3 Kilogramm
Nettogewicht51.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679