Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HGX8/3220-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14411

Kältemittel: R404A; R407C; R134a; R407F, null: Yes, null: 14411

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anti-vibration padsYes
BeschreibungCompressor HGX8/3220-4 S Service
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]54.00 mm
Druckanschlussgröße [in]2-1/8 in
Enthält AkkusNo
FamilyHG/HA compressors
FarbeBlue (standard)
Frequency Hz50
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP54
KältemittelR134aR404AR407CR407F
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Legacy BOCK ID14411
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HGX8/3220-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX8/3220-4 S
Eigenschaften
Wert
MotorschutzMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
ÖltypSE55
Phase3
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor HG
ProdukttypHGX8
Saugleitung Anschlussgröße [in]3-1/8 in
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
TechnologieSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungHGX8/3220-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
ZulassungsstandardNo
Zylinder8

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht503.5 Kilogramm
Nettogewicht444.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume657.816 Liter
EAN/UPC5715162574256