Danfoss logo
BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled

097B13808

Kältemittel: R404A, null: Yes, null: 13808

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anti-vibration padsYes
BeschreibungCompressor HAX5/945-4 Service
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Enthält AkkusNo
FamilyHG/HA compressors
FarbeBlue (standard)
Frequency Hz50
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP44
KältemittelR404A
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Legacy BOCK ID13808
Length (mm)805.00000
Material DescriptionCompressor HAX5/945-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHAX5/945-4
Eigenschaften
Wert
MotorschutzMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
ÖltypBOCKlub E55
Phase3
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor HA
ProdukttypHAX5
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TechnologieSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungHAX5/945-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
ZulassungsstandardNo
Zylinder4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht227.6 Kilogramm
Nettogewicht205.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume428.8 Liter
EAN/UPC5715162575284