Danfoss logo
BOCK, HG4/465-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG4/465-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13762

Kältemittel: R22, null: Yes, null: 13762

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anti-vibration padsYes
BeschreibungCompressor HG4/465-4 S Service
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Enthält AkkusNo
FamilyHG/HA compressors
FarbeBlue (standard)
Frequency Hz50
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP65
KältemittelR22
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Legacy BOCK ID13762
Length (mm)690.00000
Material DescriptionCompressor HG4/465-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG4/465-4 S
Eigenschaften
Wert
MotorschutzMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
ÖltypBOCKlub A46
Phase3
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeSemi-hermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor HG
ProdukttypHG4
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/8 in
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologieSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungHG4/465-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
ZulassungsstandardNo
Zylinder4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht167 Kilogramm
Nettogewicht150.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume271.656 Liter
EAN/UPC5715162575543