Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Kältemittel: R717, null: 11727

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungCompressor F5 NH3 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Enthält AkkusNo
FamilyF NH3 Compressors
FarbeBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Im Geltungsbereich der WEEENo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
KältemittelR717
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussWelding
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussWelding
Kommentare zum Saugleitungsanschluss2 connections
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Eigenschaften
Wert
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
ÖltypKC68
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnameReciprocating compressor F
ProdukttypF5
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungF5 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]w/o motor
ZulassungsstandardNo
Zylinder4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht94.4 Kilogramm
Nettogewicht85 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513