Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Kältemittel: R717, null: 11724

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungCompressor F2 NH3 Service
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
Enthält AkkusNo
FamilyF NH3 Compressors
FarbeBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR717
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussWelding
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussWelding
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Eigenschaften
Wert
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
ÖltypKC68
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnameReciprocating compressor F
ProdukttypF2
Suction connection size [mm]19.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungF2 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]w/o motor
ZulassungsstandardNo
Zylinder2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26.6 Kilogramm
Nettogewicht18 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544