Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Kältemittel: R717, null: 11703

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
2nd/3rd sight glassNo
BeschreibungCompressor F14/1366 NH3 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
Enthält AkkusNo
FamilyF NH3 Compressors
FarbeBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR717
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussWelding
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussWelding
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Eigenschaften
Wert
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
ÖltypSP46
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnameReciprocating compressor F
ProdukttypF14
Suction connection size [mm]60.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungF14/1366 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]w/o motor
ZulassungsstandardNo
Zylinder4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht172.6 Kilogramm
Nettogewicht158 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612