Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Kältemittel: R404A; R407C; R134a, null: 11702

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
2nd/3rd sight glassNo
BeschreibungCompressor FX14/1366 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Druckanschlussgröße [in]1-5/8 in
Elevated base plateNo
Enthält AkkusNo
FamilyF Compressors
FarbeBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407C
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Eigenschaften
Wert
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
ÖltypSE55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeOpen type compressors
ProduktnameReciprocating compressor F
ProdukttypFX14
Saugleitung Anschlussgröße [in]2-1/8 in
Suction connection size [mm]54.00 mm
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypBOCK
TypenbezeichnungFX14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]w/o motor
ZulassungsstandardNo
Zylinder4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht163.6 Kilogramm
Nettogewicht149 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629