Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3607

7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Adaptives LernenJa
Application typeUnoFloor
AusführungLeft
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
Automatischer AbgleichJa
Beschreibung7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreisverteiler TypStainless steel with flow meter and manual air vent
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistung pro Ausgang [W] [max.]3 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionUnoFloor Control 7 HZ L inkl. 24V Icon
MeeteringPrepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
ProduktgruppeUnoFloors
ProdukttypWarranty & Service
PWMJa
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungICON1 Master controller
Stellantrieb24V
VentiltestJa
Versorgungsspannung [V]230V Hz 50

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht25.5 Kilogramm
Nettogewicht22 Kilogramm
Volume97.44 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424054915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm