Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Regelungen für Fußbodenheizung, Signalverstärker, CF2, 230 V

088U0230

Signalverstärker, Danfoss CF-RU
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Adaptives LernenJa
AufputzJa
BeschreibungSignalverstärker, Danfoss CF-RU
Bodenfühler-OptionNein
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nein)Nein
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Funkübertragung [m] [max.]30 m
Geeignet für24V actuators
Im Geltungsbereich der WEEEYes
IP-SchutzklasseIP21
Material DescriptionDanfoss Link RU Signalverstärker 230V
Eigenschaften
Wert
MontagePlug-in
Product line34
ProduktbeschreibungSignalverstärker für CF2-System
ProduktgruppeRegelungen für Fußbodenheizung
ProdukttypSignalverstärker, CF2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Reglertyp HESignalverstärker
SchnittstellenFunk
TemperaturregelungNein
Übertragungsfrequenz [MHz]868.42 MHz
UnterputzNein
Versorgungsspannung [V]230.0 V
VerwendungFor range extension

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.404 Kilogramm
Nettogewicht0.364 Kilogramm
Volume2.646 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk