Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Heizleitungen, ECaqua 9T, 50 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 450 W

088L0061

ECaqua 9T 450W 230V 50m

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 140F0011

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungPipe / tank frost protection
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelMDPE
BeschreibungECaqua 9T 450W 230V 50m
Betriebstemperatur [°C] [max.]65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.]50 mm
BleifreiJa
Breite Paket [mm]386 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Garantie [Jahr]20
Heizbandleistung [W/m]9 W/m
Heizleistung [W]450 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]207 mm
Kabel auf TrommelNein
KabelabschirmungKupfereinfassung
Kabelbreite [mm]7.00 mm
Eigenschaften
Wert
Kabelhöhe [mm]7.0 mm
Kabellänge [m]50.000 m
Kabelwiderstand [Ohm]118.0000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]2.3 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]85 °C
Material DescriptionEFTWC-9 50M 450W 220V/230V
MeterwareNein
Product line21
ProduktgruppeHeizleitungen
ProdukttypReady-made
ProdukttypECaqua 9T
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]386 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wassertemperatur [°C] [max.]23 °C
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]>650 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.881 Kilogramm
Nettogewicht2.852 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.031 Kubikmeter
EAN/UPC5703466145333