Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Heizleitungen, ECaqua 9T, 30 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 270 W

088L0058

ECaqua 9T 270W 230V 30m

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 140F0008

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungPipe / tank frost protection
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelMDPE
BeschreibungECaqua 9T 270W 230V 30m
Betriebstemperatur [°C] [max.]65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.]50 mm
BleifreiJa
Breite Paket [mm]386 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Garantie [Jahr]20
Heizbandleistung [W/m]9 W/m
Heizleistung [W]270 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]92 mm
Kabel auf TrommelNein
KabelabschirmungKupfereinfassung
Kabelbreite [mm]7.00 mm
Kabelhöhe [mm]7.0 mm
Eigenschaften
Wert
Kabellänge [m]30.000 m
Kabelwiderstand [Ohm]196.0000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]2.3 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]85 °C
Material DescriptionEFTWC-9 30M 270W 220V/230V
MeterwareNein
Product line21
ProduktgruppeHeizleitungen
ProdukttypReady-made
ProdukttypECaqua 9T
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]386 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wassertemperatur [°C] [max.]23 °C
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]>650 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.006 Kilogramm
Nettogewicht1.986 Kilogramm
Volume0.014 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466145302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm