Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heizkostenverteiler, Gerätesystem-Typ: Visuell, Kompaktgerät

088H2343

INDIV-X-10V HCA Visuell
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (Länge × Breite × Tiefe)90.5 x 38 x 28 mm
AnwendungHeizkostenverteilung
Batterie Lebensdauer [Jahre]10 yr
Beginn der Zählung außerhalb der Heizperiode25°C - 40°C (programmierbar)
Beginn der Zählung in der Heizperiode25°C - 40°C (programmierbar)
BeschreibungINDIV-X-10V HCA Visuell
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displaytyp(LCD) mit 6Ziffern (00000000 - 999999)
Fernfühler Kabellänge [m]2 m
Fühler Temperatur [°C] [max.]120 °C
Fühler Temperatur [°C] [min.]0 °C
GehäusefarbeRAL9010 Weiß
GenehmigungsbehördeIGE
Gerätesystem-TypVisuell
GeräteversionKompaktgerät
Gewicht ohne Rückplatte [g]42 g
Heizkörper Leistungsbereich [max.] [W]16000 W
Heizkörper Leistungsbereich [min.] [W]4 W
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
MesssystemEinzelfühler mit Startfühler
Obere Temperaturgrenze [max.]105 °C
Optionale SkalenEinheitsskala
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypHeizkostenverteiler
SchutzklasseIP52
StandardEN834
Temperaturfühler TypeNTC, vorzeitig gealtert
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Untere Temperaturgrenze [min.]55 °C
Versorgungsbatterien3-V-Lithium-Batterie
ZulassungSE15 H002 DF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.066 Kilogramm
Nettogewicht0.04 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.335 Liter
EAN/UPC5702425117220