Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenGewinde
AnwendungBeheizung
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
BeschreibungM-Cal 447/1,5/vorwärts/DN15/Pulse
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm]15 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EinbauortVorwärts
EnergieeinheitkWh
Kabellänge Temperaturfühler [m]1.5 m
Lagertemperatur [max.] [°C]55 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur [°C] [min.]5 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
Eigenschaften
Wert
ProdukttypM-Cal Compact
Schutzklasse DurchflusssensorIP54
Schutzklasse RechenwerkIP54
Steckplatz 1Impulsausgang
Temperaturfühler MontageDirekt
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE1 / M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie
Volumenstrom [m3/h]1.50 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]3.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.02 m³/h
Volumenstrom MessprinzipMechanisch (Mehrstrahl)
Zulässiges MediumWasser (AGFW FW 510)
ZulassungsstandardMID DE-07-MI004-PTB030

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.85 Kilogramm
Nettogewicht0.85 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697