Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenGewinde
AnwendungBeheizung
BeschreibungSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss bei Inbetriebnahme [l/h]1.0 L/h
Durchmesser [mm]15 mm
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]2.5 m
Lagertemperatur [max.] [°C]55 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]5 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
Eigenschaften
Wert
ProdukttypSONO 1500 CT
Schutzklasse DurchflusssensorIP54
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]95 % RH
UmgebungsklasseE1 / M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung Typenicht relevant/extern
Volumen Impulswert [l/Impuls]1.0 l/pulse
Volumenstrom [m3/h]0.60 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]1.20 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.01 m³/h
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Zulässiges MediumWasser (AGFW FW 510)
ZulassungsstandardMID DE-09-MI004-PTB011

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.9 Kilogramm
Nettogewicht16.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104057422