Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungBeheizung
Batterie Lebensdauer [Jahre]11 yr
BeschreibungINFOCAL8 HEIZUNG Qp 560–1900 50l/p L Abat M-BUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinbauortEinbau im Rücklauf
EnergieeinheitMWh (mit einer Nachkommastelle)
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge Temperaturfühler [m]4.9 m
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
Eigenschaften
Wert
ProdukttypINFOCAL 8
Schutzklasse RechenwerkIP54
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler MontageTauchhülsen
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2 / M2
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie 1 A-Zelle
Volumen Impulswert [l/Impuls]50.0 l/pulse
Volumenstrom [m3/h] [max.]1900.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]560.00 m³/h
ZulassungsstandardMID DE-10-MI004-PTB008

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.83 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253