Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61 Fernbedienung

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungECA61, Fernbedientafel
Buskabellänge [m]50 m
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EinbauortWandbefestigung
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-40 °C
Material DescriptionECA 61 Fernbedienung
Product line08
ProduktgruppeZubehör – Elektronische Regler
Eigenschaften
Wert
ProdukttypECA 61
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP20
Transporttemperatur [°C] [max.]70 °C
Transporttemperatur [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [max.]40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
ZulassungCE
ZulassungsstandardEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.246 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Volume0.954 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm