Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeDN 80
AnschlusstypenFlansch
AnwendungBeheizung
BeschreibungSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss bei Inbetriebnahme [l/h]80.0 L/h
Durchmesser [mm]80 mm
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]2.5 m
Lagertemperatur [max.] [°C]55 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]5 °C
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONO 1500 CT
Schutzklasse DurchflusssensorIP54
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]95 % RH
UmgebungsklasseE1 / M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung Typenicht relevant/extern
Volumen Impulswert [l/Impuls]100.0 l/pulse
Volumenstrom [m3/h]40.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]80.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.40 m³/h
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Zulässiges MediumWasser (AGFW FW 510)
ZulassungsstandardGOST

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.407 Kilogramm
Nettogewicht12.407 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866