Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Kühlstellenregelung (TXV), EKC 202B

084B8691

Funktion: 3 Ausgänge, 2 Temp. Sensoren, DI, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: Optional MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 30

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichKühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max.1 pc
Anzahl der Verdichter max.1 pc
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display an der VorderseiteJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Funktion3 Ausgänge, 2 Temp. Sensoren, DI
Identisches Produkt084B8522
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.Optional LONOptional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA]2.0 VA
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit30 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeVerdampfer- und Raumregler
ProduktnameKühlstellenregelung (TXV)
ProdukttypEKC 202B
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypKühlung Regelung (Temp)
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Spez. Werkseinst.Ja
Temp. Fühler-ServiceNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
wartbarNein
Weitere InformationenOhne Anschlussstecker
ZulassungC-TICKCEEACIntertek Semco

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.214 Kilogramm
Nettogewicht0.195 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540