EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550), AK-CC 450; AK-CC 550
084B8592
EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550), Eingesetzt für Produkt: AK-CC 450; AK-CC 550, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
084B8592
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Eingesetzt für Produkt | AK-CC 450AK-CC 550 |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | IP Plug-in Modul |
| Material Description | EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550) |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | EKA 177 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Weitere Informationen | Max. 250 Parameter |
| Zulassung | CECMIMUR |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.016 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.008 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702428198660 |