Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 7, Analoge Ausgänge (AO) [Stk]: 2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]2 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]7 pc
AnwendungsbereichVerflüssigungssätze
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]5 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]3 pc
Display - optionEKA 163BEKA 164B
Display an der VorderseiteJa
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionOptyma Regler
Kommunik.MODBUSRS485
Leistungsaufnahme [VA]5.0 VA
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeVerdichter- und Verflüssigerlüfterregler
ProduktnameVerflüssigungssatzregler
ProdukttypOptyma Plus controller
ProduktzubehörElectron. control accessories
ReglertypVerflüssigungssatzregler
TRIAC-Ausgang1 pc
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
wartbarNein
Weitere InformationenWithout terminals
ZulassungC-TICKCECMIMEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.482 Kilogramm
Nettogewicht0.429 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345