Überhitzungsregler, EKD 316
084B8040
Kommunik.: MODBUS, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
084B8040
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Identisches Produkt | 084B8140 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunik. | MODBUS |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Elektronische Ventilregelung |
| Produktname | Überhitzungsregler |
| Produkttyp | EKD 316 |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Ventil Ausgang Typ | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.216 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.163 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |