Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV), AK-CC 460
084B8016
Funktion: Standard, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: Optional MODBUS; MODBUS; Optional DANBUSS; Optional LON, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 084B4058
084B8016
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Ausgänge (AO) [Stk] | 1 pc |
| Anwendungsbereich | Temperaturregelung |
| Anzahl der Fühler-Eingänge | 5 pc |
| Anzahl der Verdampfer max. | 1 pc |
| Anzahl der Verdichter max. | 2 pc |
| Ausgangsspannung [V] AC | 230 V |
| Ausrüstung | Schraubklemmen |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 2 pc |
| Display - option | EKA 163AEKA 163BEKA 164A |
| Display an der Vorderseite | Ja |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Fühleranschluss | Schraubklemme |
| Funktion | Standard |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunik. | MODBUSOptional DANBUSSOptional LONOptional MODBUS |
| Leistungsaufnahme [VA] | 5.0 VA |
| Material Description | AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Verdampfer- und Raumregler |
| Produktname | Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV) |
| Produkttyp | AK-CC 460 |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reglertyp | Semi Plug-in Regler (Temp.) |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.661 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.53 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.973 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975360 |