Danfoss logo
EKC 319A

Regler zur Flüssigkeitseinspritzung, EKC 319A

084B7251

Funktion: Regler zur Flüssigkeitseinspritzung, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichRegler zur Flüssigkeitseinspritzung
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display an der VorderseiteJa
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionRegler zur Flüssigkeitseinspritzung
Leistungsaufnahme [VA]5.0 VA
Material DescriptionEKC 319A, Controller, Liquid Injection
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeVerdichter- und Verflüssigerlüfterregler
ProduktnameRegler zur Flüssigkeitseinspritzung
ProdukttypEKC 319A
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypKühlungsregelung
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.347 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503