Danfoss logo
EKC 315A

Überhitzungsregler, EKC 315A

084B7086

Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Analoge Eingänge (AI) [Stk]2 pc
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Datenkomm. OptionenLON RS 485
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Height (EF000040)65
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme [VA]5.0 VA
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElektronische Ventilregelung
ProduktnameÜberhitzungsregler
ProdukttypEKC 315A
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ventil Ausgang TypAKVAKVAICM (+ICAD)
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
Width (EF000008)90
ZulassungC-TICKCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.354 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174