Danfoss logo
EKC 315A

Überhitzungsregler, EKC 315A

084B7085

Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]2 pc
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Datenkomm. OptionenLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Leistungsaufnahme [VA]5.0 VA
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElektronische Ventilregelung
ProduktnameÜberhitzungsregler
ProdukttypEKC 315A
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Ventil Ausgang TypAKVAKVAICM (+ICAD)
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.34 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167